Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T2 Détecteur de distance

Détecteur de distance pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, interface SSI/RS-422, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version avec une gamme de températures étendue
  • Précision de mesure maximale
  • Interface SSI/RS-422 commutable
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Afficheur et clavier pour réglage des paramètres
  • Conception compacte et peu encombrante

Afficher plus

En stock2 300,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T2

Gamme de mesure0,3 ... 150 m
Cible de référenceREF-500MMx500MM (Feuille de réflecteur 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (Feuille de réflecteur 250 mm x 250 mm) jusqu'à 75 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 5 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition300 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements15 m/s
Diamètre de la tache lumineuse< 75 cm à 150 m
Limite de la lumière ambiante> 80000 Lux
Résolution0,1 mm , réglable
Influence de la température0,03 mm/K
MTTFd> 100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutation6 LED
Eléments de contrôleTableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrageEcran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
Classe de protection
Retard à la disponibilitétv< 1 s
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 µs
Cadence0,1 ... 1 MHz
Type d'interfaceRS-422
Vitesse de lecture4,8 ... 115,2 kBit/s
Type d'entrée/sortie2 entrées/sorties, configuration indépendante, protection contre les courts-circuits, protection contre les inversions de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , réglable
précision absoluetyp. ± 2,5 mm
Reproductibilité< 1 mm
Classe de protectionIII
Agrément UL
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, code A (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 pôles, à codage B (SSI)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePMMA , à revêtement dur
Masseenv. 300 g
Dimensions
Hauteur106,6 mm
Largeur55 mm
Profondeur80,6 mm
Notes générales