Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LME 18-2,3-0,5-K2 Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version métallique robuste
  • Résistant aux produits chimiques
  • Filetage M8 x 1
En stock139,49 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LME 18-2,3-0,5-K2

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued5,3 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres2,3 mm
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP40
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait120 N
Séries des appareilsVL18LL
VariKont M
Notes générales