LME 18-2,3-0,5-K2 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal covering

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sturdy metallic version
  • Chemical-resistant
  • M8 x 1 thread
Op voorraad139,49 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van LME 18-2,3-0,5-K2

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End piecethread
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP40
Material
Optical faceglass
Sheathingmetal
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force120 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Algemene opmerkingen