Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 Cellule en mode barrage

Cellule à faisceau laser en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en métal, face avant optique, champ de détection de 10 m, lumière rouge, lumière activée, version CC, sortie PNP, entrée de test, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode barrage à émission laser en boîtier M18
  • Version métallique
  • Adaptation automatique du seuil
  • Haute précision de commutation
  • Diamètre du faisceau lumineux < 1,5 mm
  • Entrée test

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92

EmetteurE18-LAS/92
RécepteurEV18-LAS/32/92
Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Domaine de détection limite18 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau1 mrad
Durée de l'impulsion15 µs
Fréquence de répétition10 kHz
Énergie d'impulsion max.< 10,2 nJ
Taille de la cible1,2 mm
Récepteur de lumièrephotodiode
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2 mm pour un domaine de la portée de 1,5 m
Angle d'ouverturerécepteur +/-2°
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante5000 Lux
Course différentielleH25 %
MTTFd208,3 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0émetteur ≤ 25 mA , récepteur ≤ 60 mA
Entrée testdésactivation du émetteur
émetteur activé : 0 ... +3 V
émetteur désactivé : +5 V ... +UB
Sortie d'alarme de stabilitéPNP, collecteur ouvert , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
inactif : niveau du signal > env. 30 % du niveau obtenu avec une optique propre
actif : niveau du signal > env. 30 % du niveau obtenu avec une optique propre
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 30 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiqueverre
Connecteurmétal
Massepar 45 g
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre18 mm
Notes générales