Selecteer uw land
E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 Thru-Beam Sensor
Laser thru-beam sensor, M18 threaded housing design, metal housing, front optical face, 10 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, test input, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Laser thru-beam sensor in the M18 housing
- Metal design
- Automatic threshold value adaptation
- Very high switching accuracy
- Light beam diameter < 1.5 mm
- Test input
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH