Sélectionnez votre pays
IPT1-FP Read/write stationIDENTControl
LF R/W system, fully assembled as configuration and test station
Principaux avantages en un coup d'œil
- With integrated control interface unit
- Serial interfaces and field-bus interfaces selectable through lower part
- Read distance of up to 100 mm
- Write distance of up to 50 mm
- 3 LEDs for function indication
- Degree of protection IP67
- Optimized reading speed for fixed codes
- Suited for writing of IPC11
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ZH