Selecteer uw land
IPT1-FP Read/write stationIDENTControl
LF R/W system, fully assembled as configuration and test station
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- With integrated control interface unit
- Serial interfaces and field-bus interfaces selectable through lower part
- Read distance of up to 100 mm
- Write distance of up to 50 mm
- 3 LEDs for function indication
- Degree of protection IP67
- Optimized reading speed for fixed codes
- Suited for writing of IPC11
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH