Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RMS-G-RC Détecteur radar

Ouvre-porte industriel Premium avec capacité de distinction personnes/véhicules et commandes à distance, plage de détection : 7 m x 6 m, hauteur d'installation max. : 7 m, boîtier noir, 2 sorties relais, connexion câblée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ouvre-porte industriel avec différentiation personnes/véhicules
  • Zone de détection ultra-large avec plage de détection étendue
  • Détection de sens
  • Facilement programmable
  • Programmable également avec télécommande déparée

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.335,39 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RMS-G-RC

Domaine de détection7000 x 6000 mm (Pxl) avec 5000 mm de hauteurs de montage et 30° d'angle d'inclinaison
8000 x 5000 mm (Pxl) avec 7000 mm de hauteurs de montage et 30° d'angle d'inclinaison
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,1 m/s , max. ... 5 m/s (18 km/h)
MarquageCE, FCC
Angle du réglage0 ... 40 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 13 dBm
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôleTouche de programmation pour sélection du mode de service : Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , Détection de véhicule , Mode de commutation , relais temps de maintien
Eléments de contrôleProgrammation par 2 touches , Ou par télécommande (Accessoire à commander séparément)
Tension d'emploiUB12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A.
Consommation à videI0≤ 50 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Mode de commutationActif/passif
Sortie signal2 sorties relais
Tension de commutationmax. 48 V C.A. / 48 V CC
Courant de commutationmax. 0,5 A C.A. / 1 A CC
Capacité de commutationmax. 24 W / 60 VA
Temps de descentetoff0,2 ... 5 s réglable
Conformité CE2014/53/EU Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne, Royaume-Uni inclus. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Homologation FCCRéglementation FCC partie 15 / Ce périphérique peut être utilisé aux États-Unis.
RSS-310 d'Industrie Canada / Cet appareil peut être utilisé au Canada.
Température de service-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Hauteur de montagemax. 7000 mm
Degré de protectionIP54
RaccordementBornes vis enfichable 4 broches et 2 broches , Câble de raccordement de 8 m contenu dans la fourniture
Matérial
BoîtierABS, anthracite
Masse120 g
Dimensions123 mm x 65 mm x 57 mm
Hauteur65 mm
Largeur123 mm
Profondeur57 mm
SérieRMS
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.