Selecteer uw land
RMS-G-RC Radar Sensor
Premium industrial door opener with the ability to differentiate between people and vehicles, can be operated remotely, detection range 7 m x 6 m, max. installation height 7 m, black housing, 2 relay contact outputs, cable connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industrial gate opener with the ability to differentiate between people and vehicles
- Extra-wide detection area and long detection range
- Direction detection
- Easily programmable
- Programmable by remote control
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT