Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15B-G-7M-PUR-ABG-V15B-G Câble de connexion

Câble de liaison PROFIBUS, fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage B, 5 broches, câble PUR 2 brins violet, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Transfert de données jusqu'à 12 MBaud
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15B-G-7M-PUR-ABG-V15B-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé B
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé B
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581; DIN EN 60332-1-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65/IP67/IP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,8 mm
rayon de courburemin. 40 mm , installation mobile
min. 65 mm , installation fixe
Couleur de la gaineviolet (similaire à RAL 4001)
Nombre de composants2
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 2: verte
Noyau 4: rouge
Construction du noyau19 x 0,13 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL7 m
Masse456 g
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
inflammabilitéFT1
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales