Selecteer uw land
V15B-G-7M-PUR-ABG-V15B-G Connecting Cable
PROFIBUS bus cable M12 socket straight to M12 plug straight B-coded, 5-pin, PUR cable 2-core violet, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Data transmission up to 12 MBaud
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR