Sélectionnez votre pays
AIR20-8-H-2200/25/38a Scanner actif à infrarouge
Scanner à lumière infrarouge actif monofaisceau, suppression d'arrière-plan, hauteur d'installation max. 2,2 m, boîtier noir, sortie relais, bornier
Principaux avantages en un coup d'œil
- Mode détection directe à un faisceau avec suppression de l'arrière-plan
- Utilisable pour la protection des bords de fermeture ou comme capteur d'impulsions d'ouverture sur les portes automatiques
- Utilisable également comme dispositif de surveillance de poignée de porte sur les portes battantes
- Faisceau lumineux étroit, précis et à longue portée
- Adapté à un montage mobile ou stationnaire
- Insensible à la lumière ambiante
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
- ZH