Selecteer uw land
AIR20-8-H-2200/25/38a Active Infrared Scanner
Single-beam active infrared scanner, background suppression, max. installation height 2.2 m, black housing, relay contact output, terminal block
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam diffuse mode sensor with background suppression
- Can be used to secure closing edges or as an opening impulse sensor on automatic doors
- Can also be used as door handle monitor on revolving doors
- Narrow, precise long range light beam
- Suitable for moving or stationary mounting
- Not sensitive to ambient light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH