Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCT2-6ST-V Compteur d'impulsions

Unité avec affichage numérique pour utilisation comme totaliseur, minuterie ou tachymètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compteur/programmateur/tachymètre
  • Grand affichage LED hyperclair
  • 1 valeur de présélection avec sortie de transistor
  • Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
  • Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KCT2-6ST-V

présélectionsimple
enregistrement des données106 cycles de mémorisation ou 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeAffichage LED à 7 segments, rouge
nombre de décades6
valeur affichéehauteur numérique 14 mm
présélectionactif avec valeur de comptage ≤ 0
verrouillage clavier-
Plage d'affichage-199999 ... 999999 avec désactivation des zéros placés avant le chiffre
virgule décimale0 à max. 3 chiffres après la virgule
facteur d'échelle0,0001 ... 99,9999
réinitialisationmanuel ou extern
Tension d'emploiUB90 ... 260 V C.A.
Puissance absorbéeP0max. 6 VA
fréquence de comptage30 Hz / 20 kHz (en cas de comptage avec un discriminateur de phase, max. 11 kHz)
durée d'impulsions minimale5 ms pour l'entrée de réinitialisation
Impédance10 kOhm
Tensionbas : 0 ... 4 V CC ; haut : 12 ... 30 V CC
mode de comptagetotalisateur ou soustracteur
alimentation capteur24 V CC ± 15 % / 100 mA
Temps d'action6 ms
Coupleur opto-électroniqueNPN, collecteur ouvert et émetteur ouvert
30 V / 15 mA
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 % (pas condensable)
RaccordementBornes de connexion enfichables 2 broches et 7 broches, section transversale ≤ 1,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions96 mm x 48 mm x 90 mm
Fixationfixation de verrou (dimension 48 mm x 100 mm)
Notes générales