Selecteer uw land
KCT2-6ST-V Pulse Counter Unit
Unit with digital display for use as totalizer, timer, or tachometer
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Counter/Timer/Tachometer
- Extremely bright, large LED indicator
- 1 pre-select value with transistor output
- PNP and NPN sensors can be connected
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Degree of protection IP65 (front only)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR