Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RT1 X 2 Film rétroréflecteur

Film réflecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Film rétroréflecteur, prédécoupé, cubique en coin
  • 150 rouleaux disponibles
  • Découpable
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RT1 X 2

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-20 ... 82,22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensions25,4 mm x 50,8 mm (1 x 2 po)
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Notes générales