RT1 X 2 Optical Reflective Film

Reflective tape

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Reflective tape, pre-cut, corner-cube
  • 150' rolls available
  • Can be cut
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van RT1 X 2

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 82.22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensions1.0 x 2.0 inch (25.4 mm x 50.8 mm)
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Algemene opmerkingen