Sélectionnez votre pays
CMCM Corrosion Monitoring CorrTran MV
Principaux avantages en un coup d'œil
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- On-line corrosion monitoring, multivariable
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Stern-Geary B value automatically updated for changes in the process
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE