Selecteer uw land
CMCM Corrosion Monitoring CorrTran MV
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- On-line corrosion monitoring, multivariable
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Stern-Geary B value automatically updated for changes in the process
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE