Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-S20F Réflecteur

Réflecteur, rond ø 20 mm, fixation par vis M4

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
  • Résistant aux produits chimiques
  • Certification ECOLAB
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à REF-S20F

Forme constructiveRond
Température ambiante-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Degré de protectionIP68
MatérialPET
Dimensions
Hauteur14,9 mm
Diamètre20 mm
Fixationfixation par vis
Notes générales