REF-S20F Reflector

Reflector, round ø 20 mm, screw fixing M4

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Screw mounting for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by ECOLAB
Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van REF-S20F

Construction typecircular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Degree of protectionIP68
MaterialPET
Dimensions
Height14.9 mm
Diameter20 mm
Mountingscrew fixing
Algemene opmerkingen