Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL SET GL5 Câble de connexion

Câble de liaison pour la série GL5

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Câble de raccordement pour série GL5
En stock17,03 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL SET GL5

nombre de pôles4
Forme constructiveconnecteur femelle, droit
extrémité de câble libre
Température ambiante-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementconnecteur femelle, droit , 4 pôles
Extrémité de câble libre
Matérial
PoignéePBT
CâblePVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 2,6 mm
Couleurnoir
Fils4 x 0,14 mm2
Conception du conducteur30 x 0,08 mm
LongueurL2 m
Masse25 g
Notes générales