CBL SET GL5 Connecting Cable

Connecting cable for GL5 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Cable connector for GL5 series
Op voorraad17,03 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van CBL SET GL5

Number of pins4
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionSocket, straight , 4-pin
cable end
Material
BodyPBT
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 2.6 mm
Colorblack
Cores4 x 0.14 mm2
Conductor construction30 x 0.08 mm
LengthL2 m
Mass25 g
Algemene opmerkingen