Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H60F Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 40.5 mm x 60 mm, trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Résistant aux produits chimiques
  • Certification ECOLAB
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H60F

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degré de protectionIP69K
MatérialPES Eastman Tritan(TM) Copolyester TX1001
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur41 mm
Longueur60 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales