REF-H60F Reflector

Reflector, rectangular 40.5 mm x 60 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by ECOLAB
Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H60F

Construction typerectangular
Ambient temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degree of protectionIP69K
MaterialPES Eastman Tritan(TM) Copolyester TX1001
Dimensions
Height8 mm
Width41 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen