Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H100F Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 100 mm x 100 mm, perçages de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Résistant aux produits chimiques
  • Certification TÜV
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H100F

Forme constructivecarré
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Degré de protectionIP69K
MatérialSC
Dimensions
Hauteur9,2 mm
Largeur100 mm
Longueur100 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales