REF-H100F Reflector

Reflector, rectangular 100 mm x 100 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by TÜV
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H100F

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Degree of protectionIP69K
MaterialSC
Dimensions
Height9.2 mm
Width100 mm
Length100 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen