Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-WTS10-01 Aide au montage

Équerre de fixation pour détecteurs de la série WTS10

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-WTS10-01

Accessoires fournisavec 2 raccords air comprimé pour tuyau d'un diamètre de 4 mm
avec 4 vis de fixation M4 x 25 pour détecteur WTS10
limite de charge mécan. Pression des pinces jusqu'à 5KN
MatérialAluminium / acier
Masse523 g
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur70 mm
Longueur99,7 mm
SérieWTS10
Notes générales