OMH-WTS10-01 Mounting Aid

Mounting bracket for sensors of WTS10 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-WTS10-01

Accessories providedIncl. 2 x compressed air connection for 4 mm hose diameter
Incl. 4 x fixing screws M4 x 25 for sensor WTS10
Mech. capacityMax. tong pressure of 5KN
MaterialAluminum / steel
Mass523 g
Dimensions
Height55 mm
Width70 mm
Length99.7 mm
SeriesWTS10
Algemene opmerkingen