Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MNI40N Codeur incrémental

Codeur incrémental, magnétique, sans contact

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Suivi clair du fonctionnement grâce à l'affichage à LED (bicolore)
  • L'installation et le contrôle faciles grâce à des fonctions d'assistance réduisent les coûts
  • Assurance qualité grâce à un autodiagnostic complet, y compris du disque codé
  • Fonction fiable dans l'application grâce à une intelligence interne lors de la mise en service
  • Résiste à la saleté et aux chocs thermiques et mécaniques par le revêtement en élastomère du disque codé
  • Longue durée de vie à régime et température élevés

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MNI40N

Principe de détectionMesure magnétique
Nombre d'impulsionsmax. 7200
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd942 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED rouge/verteindication de fonctionnement / aide à l'alignement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
5 V CC pour RS-422
Consommation à videI0max. 55 mA
Type de sortiepush-pull, incrémental ou RS-422, incrémental
Chute de tensionUd< 2,5 V
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 1 MHz
Câble∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
connexion avec prise M12, 8 broches, L = 0,3 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP67 , IP68 , IP69K
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Matérial
BoîtierPA
CâblePUR
Roue magnétiqueacciaio 1.4021 (AISI 420)
gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite
Masseenv. 190 g
Vitesse de rotationmax. 30000 min -1
Dimensions
Largeur22,4 mm
Longueur32 mm
Notes générales