Selecteer uw land
MNI40N Incremental Rotary Encoder
Incremental rotary encoder, magnetic, non-contact
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Clear function verification via two-color LEDs (red/green)
- Simple installation and adjustment using assistance functions reduce costs
- Self-diagnostics including the magnetic wheel provide quality assurance
- Internal intelligence provides easy setup and reliable operation
- The elastomer coating of the magnetic wheel provides resistance to dirt as well as thermal and mechanical shock
- Long service life at high speeds and temperatures
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR