Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1 Interrupteur de sécurité ASi

Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Applications jusqu'à PLd
  • Construction étroite de 40 mm, dimensions des accessoires compatibles avec tous les commutateurs de sécurité
  • Tête métallique rotative
  • Verrouillage de protection intégré jusqu'à 2500 N
  • Raccordement par connecteur M12
  • Affichage LED quatre entrées grande visibilité
  • Alimentation provenant de AS-Interface

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1

Type de nœudNœud de sécurité
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
mode de verrouillage de protectioncourant utile
Niveaux de performance (PL)PL d
B10d5 E+6
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
LED POWERTension AS-Interface; LED verte
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 100 mA
Tension d'isolement nominale50 V
nombre/type2 entrées de sécurité :
1 contact SK de surveillance porte
1 Contact magnétique MC de surveillance
Alimentationde AS-Interface
nombre/type1 aimant d'interverrouillage,
1 LED rouge, 1 LED verte
Alimentationde AS-Interface
Courant300 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
sécurité fonctionnelleDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (jusqu'à PLd)
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
vitesse d'approchemax. 20 m/min
Force de fonctionnement35 N
force de l'extrait30 N (sans verrouillage de sécurité)
force de rétention20 N
force de verrouillagemax. 2500 N
2000 N , FZh conformément à la politique d'inspection GS-ET-19
profondeur d'insertion
approche latéraledistance minimale détectée: 24,5 mm
chasse tolérée: 5 mm
approche par le dessusdistance minimale détectée: 24,5 mm
chasse tolérée: 5 mm
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1
Matérial
BoîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
tête de commandemétal
cameAcier inoxydable
Masseenv. 0,5 kg
Dimensions
Hauteur42 mm
Largeur40 mm
Longueur190 mm
Durée de vie106 cycles de manoeuvre
Notes générales