Selecteer uw land
VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1 ASi Safety Switch
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoring
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Applications up to PLd
- 40 mm narrow construction, fixture dimensions compatible with all safety switches
- Rotating metal head
- Integrated guard locking up to 2500 N
- M12 plug connection
- Highly visible 4-way LED display
- Power supply from AS-Interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR