Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC500-D1-3K-V7 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient spécialement pour le contrôle de niveau dans des cuves
  • Plage de tension de fonctionnement étendue
    10 V CC... 250 V CC
    20 V CA... 250 V CA
  • 3 sorties sur relais
  • Réglage des paramètres par commutateurs DIL
  • Compensation en température
  • Boîte de câble comprise dans la livraison

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.480,78 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à UC500-D1-3K-V7

Domaine de détection60 ... 550 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Retard à l'appel> 10 s, relais
< 1 s, LED
LED rougeLED 1 : Signalisation de trop-plein
LED 4 : Signalisation de marche à sec
LED verte/jauneLED 2 : signalisation de trop-plein ou fonctionnement normal
LED 3 : fonctionnement normal ou signalisation de marche à sec
Commutateurs DILRéglage des points de commutation/Modes de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 250 V CC
20 ... 250 V C.A. , 47 ... 63 Hz
Consommation à videI0< 30 mA pour UB = 30 V C.C.
< 110 mA pour UB = 10 V C.C.
< 25 mA pour UB = 220 V C.A.
Type de sortie3 sorties sur relais, à fermeture/à ouverture, au choix
Course différentielleH20 mm
Chargement du contactpuissance commutable max. : 250 V CA/30 V CC, 3 A (charge résistive)
tension commutable max. : 250 V CA/125 V CC
Durée de vieÉlectrique : 105 cycles de commutation en charge résistive
(3 A/250 V CA ou 3 A/30 V CC)
charge de contact min. : 10 mA/5 V CC
mécanique : 20 x 106 cycles de commutation
Influence de la température< 4 %
Protection≤ 3 A Fusible à fusion lente par sortie conforme à la norme CEI 60127-2 Feuille 5 (obligatoire). Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
agrément CCCauto-déclaration
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur femelle 90° -V7, (7 broches)
Section des fils : ≤1,5 mm2
Diamètre du câble ∅7 à 9 mm
Matérial
Boîtiercapot : PC
boîtier : PBT
bride filetée : acier inox
connecteur mâle/connecteur femelle : PETP
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse700 g
Dimensions
Longueur107 mm
Diamètre75 mm
RemarqueEn cas de perte ou d'endommagement, la prise câble doit être remplacée exclusivement par une prise câble identique de type V7-W de marque Pepperl+Fuchs !
Notes générales