Selecteer uw land
UC500-D1-3K-V7 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Specially for level monitoring in vessels
- Large operating voltage range
10 V DC ... 250 V DC
20 V AC ... 250 V AC - 3 relay outputs
- Parameter assignment via DIP-switches
- Temperature compensation
- Cable socket included with delivery
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH