Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiDMux2700 Multiplexeur HART primaire

Multiplexeur HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 32 voies
  • Alimentation 24 VCC
  • Entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7)
  • RS Interface 485
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.3 350,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiDMux2700

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignéeUr20,4 ... 30 V CC via la platine de connexion
Courant assignéIr28 mA pour 24 V , RS-485, courant de repos
Dissipation thermique0,7 W pour 24 V
Nombre de voies32
Conformitéentrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7)
Plage du signal0,12 Vpp < signal < 1.5 Vpp
Courant de fuite< 3 µA à -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Résistance de terminaisonexterne 230 ... 500 Ω standard (possible jusqu'à 1000 Ohms)
Tension de sortie≥ 400 mV ss (avec résistance ci-dessus)
Résistance de sortie100 Ω ou inférieur, couplage capacitif
Isolation CCcondensateur double sur chaque voie
Tension de mode communjusqu'à 30 V
Impédance d'entrée> 5 kΩ , selon convention HART
Gamme de tension d'entrée0,12 ... 1,5 V ss
Tension de mode communmax. 30 V
Blocage mode différentiel± 5,2 V , pour signaux transitoires ou CA
Blocage de mode commun± 10 V , pour signaux transitoires ou CA
Niveau de détection de supportsignal > 0,12 Vpp, détection de la porteuse activée
signal < 0.08 Vpp, détection de la porteuse non activée
Amplitude de transmissioncharge de 200 Ω, 0,43 Vpp < signal < 0.49 Vpp
charge de 500 Ω, 1.1 Vpp < signal < 1.2 Vpp
Type d'appareilAppareil avec bus isolé CC
Impédancehaute impédance
Type de liaison de donnéesHART primaire et secondaire
Support multipoint terrainoption disponible sur simple demande
Vitesse de transfert9600 MBit/s, 19200 MBit/s or 38400 Mbit/s, sélection via un commutateur
Adresse1 ... 31 , réglable par commutateur DIP
TypeRS-485 , mise à la terre et paire différentielle
Topologieconnexion multipoint du module principal/module secondaire
Interface/Alimentation500 Vrms
Interface/voies terrain1000 Veff
Alimentation/voies terrain1000 Veff
Éléments d'affichageLED
LED PWR ON (alimentation), LED verte
LED HART TX (transmission HART), LED jaune
LED FAULT (défaut de câble), LED rouge
Eléments de contrôleCommutateurs DIP sur le côté du boîtier pour :
- adresse de module secondaire
- débit en bauds
- activation/désactivation du mode de test
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur platine de connexion
CertificatCML 17 ATEX 3337 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Homologation CSA
Certificat CSA1256050
Homologué pourClasse I, Division 2, Groupe A, B, C, D et zone sans risque d'explosion
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CML 17.0178X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales