Selecteer uw land
HiDMux2700 HART MUX Primary Module
HART Multiplexer
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 32-channel
- 24 V DC supply
- HART field device input (revision 5 to 7)
- RS-485 interface
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL