Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F Module d'entrée/sortie ASi

Module G11, 4 entrées et 4 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées pour capteurs … 2, 3 et 4 fils
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des détecteurs en provenance d'AS-Interface
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • LED rouge affectée à chaque voie, s'allume en cas de surcharge en sortie
  • Surveillance de communication
  • Détection de rupture de câble commutable (sorties)
  • Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • AS-Interface POWER24

Afficher plus

En stock192,75 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
numéro de fichier ULE223772
LED AS-i/FAULTAffichage d'état ; LED multicolore
Verte : fonctionnement normal
Rouge : erreur de communication
Jaune/rouge clignotante : adresse 0
Vert/rouge clignotante : alimentation du détecteur, c.-à-d. surcharge ou discontinuité de câble en sortie
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie) ; quatre LED de couleur jaune/rouge
jaune : sortie activée
rouge : surcharge en sortie ou discontinuité de fil
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 240 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
ou 2 entrées pour capteurs à 4 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension12 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 200 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant2 A Par sortie
TB ≤ 40 °C: 6 A au total
TB ≤ 70 °C: somme O1 + O2 max. 2 A, somme O3 + O4 max. 2 A
Entrée/Sortieisolation sécurisée tension assignée d'isolement 40 V CC
Sortie/AS-Interfaceisolation sécurisée tension assignée d'isolement 40 V CC
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementAS-Interface/UAUX: AS-Interface câble plat
Entrées/sorties : connecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage
Notes générales