Selecteer uw land
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F ASi Input/Output Module
G11 module, 4 inputs and 4 outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply of sensors from AS-Interface
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Communication monitoring
- Switchable lead breakage detection (outputs)
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- Degree of protection IP68 / IP69K
- AS-Interface POWER24
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH