Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-0,1M-PUR-ABG-V35-G Câble d'adaptateur

Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 5 broches vers prise droite M9, boîtier métallique, 5 broches, câble PUR gris, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP67
  • Non halogéné
  • Boîtier métallique
  • Blindage pour CEM
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

En stock71,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-0,1M-PUR-ABG-V35-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM9
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
PersonnalisationBoîtier métallique
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Connecteur 2
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-5: marron
Noyau 2-2: blanche
Noyau 3-1: bleu
Noyau 4-3: noir
Noyau 5-4: gris
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL0,1 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Masse37,35 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
Connexion à vislaiton nickelé
Poignéelaiton nickel
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Notes générales