Selecteer uw land
V15-G-0,1M-PUR-ABG-V35-G Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 5-pin to M9 plug straight metal housing 5-pin, PUR cable grey, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP67
- Halogen-free
- Metal housing
- EMC shielded
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR