Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
NBB7-F10-E2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 7 mm, noyable
- 3 fils courant continu









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB7-F10-E2
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 7 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 5,67 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT-GF20, Crastin SK 643 FR | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT-GF20, Crastin SK 643 FR | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.