Niet langer te koop

NBB7-F10-E2 Inductive sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 7 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische gegevens van NBB7-F10-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn7 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 5.67 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.6
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf500 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT-GF20, Crastin SK 643 FR
Sensing facePBT-GF20, Crastin SK 643 FR
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height25.5 mm
Width25 mm
Length38.5 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.