Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15B-G-15M-LIHCH-TP Câble raccordement avec prise

Câble de bus SSI, M12 codé B, câble à 5 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier métallique
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
  • Non halogéné
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.153,19 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15B-G-15M-LIHCH-TP

nombre de pôles5 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Conformité aux normes
Caractéristiquesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiantecâble, installation mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
câble, installation fixe : -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementM12 x 1 broche, 5 pôles, codage B
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
CâbleMélange polymère
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
Câble3 paires de 2 fils toronnés
Diamètre d'enveloppe∅ 7,3 mm
rayon de courbure> 6 x diamètre du câble, installation fixe
> 15 x diamètre de câble, installation mobile
Couleurgris
Fils3 x 2 x 0,25 mm2
Conception du conducteur14 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
LongueurL15 m
Masse1070 g
Notes générales