V15B-G-15M-LIHCH-TP Connection Cable With Socket

SSI bus cable, B-coded M12, 5-pin cable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Metal housing
  • Shield attached to coupling nut
  • Halogen-free
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.153,19 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V15B-G-15M-LIHCH-TP

Number of pins5 + shield
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Standard conformity
Specificationconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperaturecable, movable installation: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
cable, fixed installation: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection5-pin, M12 x 1 socket, B-coded
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceAu
BodyZinc diecast, nickel-plated
CablePolymer compound
Slotted nutZinc diecast, nickel-plated
Cable3 pairs with 2 twisted cores each
Sheath diameter∅ 7.3 mm
Bending radius> 6 x cable diameter, fixed installation
> 15 x cable diameter, movable installation
Colorgrey
Cores3 x 2 x 0.25 mm2
Conductor construction14 x 0.15 mm ∅
Shieldgrid covering 85 %
LengthL15 m
Mass1070 g
Algemene opmerkingen