Sélectionnez votre pays
NBB2-V3-US Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Portée 2 mm
- bifilaire AC/DC









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB2-V3-US
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,46 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,9 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,8 |
| Tension d'emploi C.C. | UB | 10 ... 140 V |
| Tension d'emploi C.A. | UB | 20 ... 140 V |
| Fréquence de commutation | f | 25 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | non | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 7 V |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 200 mA max |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,8 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED rouge |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.