Selecteer uw land
NBB2-V3-US Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensing range 2 mm
- 2-wire AC/DC









Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische gegevens van NBB2-V3-US
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 2 mm |
| Installation | flush mountable | |
| Output polarity | AC/DC | |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.46 | |
| Reduction factor r304 | 0.9 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Reduction factor rBrass | 0.8 |
| Operating voltage DC | UB | 10 ... 140 V |
| Operating voltage AC | UB | 20 ... 140 V |
| Switching frequency | f | 25 Hz |
| Reverse polarity protection | no | |
| Short-circuit protection | no | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 7 V |
| Operating current | IL | 5 ... 200 mA max |
| Off-state current | Ir | ≤ 0.8 mA |
| Switching state indicator | LED, red |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.