Sélectionnez votre pays
INY030D-F99-B16-V15 Détecteur d'inclinaison
Principaux avantages en un coup d'œil
- Homologation de type E1
- Résistance élevée aux chocs
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Interface CANopen
- Plage de mesure -15° à +15°
- Meilleure Immunité 100 V/m
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES