Selecteer uw land
INY030D-F99-B16-V15 Inclination Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CANopen interface
- Measuring range -15° ... +15°
- Increased noise immunity 100 V/m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR