Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiSHPMM/64/CONA-01 Platine de connexion HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 64 voies
  • Alimentation 24 VCC
  • Connexion de deux multiplexeurs à des FTA Honeywell TDC 3000  compatibles HART
  • Connexions d'alimentation redondante
  • Connexions doubles RS 485
  • Connexion en boucle HART par quatre connecteurs plats 20 broches
  • Boîtier compact

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiSHPMM/64/CONA-01

Tension assignéeUr24 V CC
Protection2 A , 5 x 20 mm
Dissipation thermique0,7 W , avec multiplexeur
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Voies de signaux HART
Nombre de voies64 boucles de signaux déséquilibrées
Alimentationoui
Voies de signaux HART30 V CC
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation
Section des fils2,5 mm2 (16 AWG)
RaccordementInterface de boucle HART : connecteurs en fonction de la version
Interface RS-485 : borniers à vis amovibles
Alimentation : borniers à vis amovible
Masseenv. 500 g
Dimensions152 x 121 x 142 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700
Hauteur121 mm
Largeur152 mm
Profondeur142 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales